Die B&R-Einzel- und Mehrachsantriebssysteme zeichnen sich durch ihre Leistungsstärke und Präzision aus. Sie ermöglichen sehr schnelle und präzise Reaktionen und stellen so eine hohe Qualität sicher. Inbetriebnahmezeiten können durch spezielle Funktionen stark reduziert werden.
Mit der ACOPOS-Reihe bieten wir eine skalierbare Lösung für den Antrieb einer oder mehrerer Achsen. Neben einem Einzelachs- und Mehrachssystem bieten wir mit dem ACOPOS P3 ein kombiniertes Einzel- und Mehrachssystem an, das für den Antrieb weniger Achsen geeignet ist. Im Funktionsumfang ist es zwischen den Einzel- und Mehrachsantriebssystemen angesiedelt. Damit bieten B&R-Servoverstärker für verschiedene Anwendungsfälle eine passende Lösung.
Die Effizienz der Servoverstärker kann durch spezielle Softwarefunktionen zusätzlich gesteigert werden. Beispielsweise lassen sich Schleppfehler prädiktiv kompensieren und Schwingungen in Antriebsmechaniken mit virtuellen Sensoren aktiv unterdrücken.