Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1 ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1 Schirmanschlussklemme SK20 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 55,4 g |
Materialnummer:
8SCS010.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8SCS010.0000-00 | PDF / 130 KB |