Allgemeines
Kurzbeschreibung |
ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1 Schirmblech 2fach Typ 0; 1 Schlauchschelle, B 9 mm, D 23-35 mm Anzugsmoment der Schraube: 2 bis 3 Nm |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 32 g |
Materialnummer:
8SCS008.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 2fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 23-35 mm
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8SCS008.0000-00 | PDF / 112 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Schirmkomponentensets | ZIP / 711 KB |