Allgemeines
Kurzbeschreibung |
ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1 Schirmblech 4fach Typ 0; 2 Schlauchschellen, B 9 mm, D 32-50 mm Anzugsmoment der Schraube: 2 bis 3 Nm |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 58,1 g |
Materialnummer:
8SCS004.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 4fach Typ 0; 2x Schlauchschellen, B 9 mm, D 32-50 mm
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8SCS004.0000-00 | PDF / 119 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Schirmkomponentensets | ZIP / 711 KB |