Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 53 mm |
Höhe | 60 mm |
Tiefe | 23 mm |
Gewicht | 36 g |
Materialnummer:
8BXF001.0000-00Beschreibung:
ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXF001.0000-00 | PDF / 5 MB |