Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 4: PE W V U Kodierung G: 0110 einreihig |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | G |
Rastermaß | 10,16 mm |
Abisolierlänge | 12 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 20 bis 6 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,5 bis 10 mm² |
eindrähtig | 0,75 bis 16 mm² |
feindrähtig | 0,75 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,5 bis 16 mm² |
Anzugsmoment | 1,7 bis 1,8 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Nennstrom | 76 A (IEC) / 55 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 40,5 mm |
Höhe | 27,8 mm |
Tiefe | 41,5 mm |
Gewicht | 34,9 g |
Materialnummer:
8TB4104.204G-10Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8TB4104.204G-10 | PDF / 166 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB4104.204G-10 | ZIP / 283 KB | |
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |