Allgemeines
Modultyp | ACOPOSmulti Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xB37F |
Steckplatz | Steckplatz 2 |
Leistungsaufnahme | max. 2 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Modulanschluss
Anschluss, modulseitig | DSUB Stecker 9-polig, codiert |
Anzeigen | UP-LED (Modul OK) und DN-LED (Modul NOT_OK) |
max. Kabellänge | 75 m |
Abschlusswiderstand | 120 Ω |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 3 |
Kurzschlussspitzenstrom | 250 mA |
Schaltverzögerung | |
0 → 1 | max. 50 ns |
1 → 0 | max. 50 ns |
Schaltfrequenz | max. 1 MHz |
Typ | RS422 (differenziell) |
Ausgangsspannung | |
minimal | 2 V |
nominal | 2,1 V |
maximal | 5,1 V |
Ausgangsstatus abhängig vom Betriebszustand | hochohmig, bis die Software initialisiert ist |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSmulti | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Schutzmaßnahmen | |
Kurzschlussfest | Ja |
Überlastfest | Ja |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BAC0133.000-1Beschreibung:
- Geberemulationsmodul für Einbau in ACOPOSmulti Module
- 3 RS422 Ausgänge
- ABR Geberemulation
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8BAC0133.000-1) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (8BAC0133.000-1) | EXE / 193 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0133.000-1 | PDF / 892 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti KC-Zertifikate | ZIP / 3 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |