Allgemeines
Modultyp | ACOPOSmulti Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xA5CB |
Steckplatz | Steckplätze 1 und 2 |
max. Leistungsaufnahme | 1,2 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Modulanschluss
Anschluss, modulseitig | 10-polige Stiftleiste |
Anzeigen | UP-LED (Modul OK) und DN-LED (Modul NOT_OK) |
Analoge Eingänge
Anzahl | 4 |
Digitale Wandlerauflösung | 14 Bit |
Wandlungszeit | <10 µs |
Ausführung | Differenzeingang |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSmulti | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingangssignal | |
nominal | -10 bis +10 V |
maximal | -15 bis +15 V |
Betriebsarten | zyklische Messung taktsynchron zum 50 μs Takt |
Wandlungsverfahren | sukzessive Approximation |
Eingangsfilter | analoger Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz: 30 kHz |
Gleichtaktunterdrückung | |
DC | 80 dB |
50 Hz | 80 dB |
Nichtlinearität | ±1 LSB |
Differenzeingangsimpedanz | >10 MΩ |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BAC0132.000-1Beschreibung:
- Analoges Eingangsmodul für Einbau in ACOPOSmulti Module
- 4 schnelle Analogeingänge ±10 V
Erforderliches Zubehör
Klemmen
8TB1110.20B-00 | Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung B: 0011111100 |
8TB1110.21B-00 | Federzugklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, Codierung B: 0011111100 |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8BAC0132.000-1) | EXE / 195 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0132.000-1 | PDF / 927 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |