Allgemeines
Modultyp | ACOPOSmulti Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xA9D6 |
Steckplatz | Steckplatz 2 |
max. Leistungsaufnahme | 800 mW |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Modulanschluss
Anschluss, modulseitig | 10-polige Stiftleiste |
Anzeigen | UP-LED (Modul OK) und DN-LED (Modul NOT_OK) |
Digitale Eingänge
Anzahl | 2 |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. 30 V |
Beschaltung | Sink |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 11 mA |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingang - ACOPOSmulti | Ja |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 4 |
Ausgänge rücklesbar | Ja |
Dauerstrom | |
Ausgänge 1 - 2 | max. 50 mA |
Ausgänge 3 - 4 | max. 500 mA |
Kurzschluss-Strom bei 24 V (bis zum Abschalten) | |
Ausgänge 1 - 2 | ca. 0,2 A |
Ausgänge 3 - 4 | ca. 1,2 A |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSmulti | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Schaltfrequenz (ohmsche Last) | |
Ausgänge 1 - 2 | max. 62,5 kHz |
Ausgänge 3 - 4 | max. 1,25 kHz |
Schaltspannung | |
minimal | 18 VDC |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schaltverzögerung 0 → 1 und 1 → 0 | |
Ausgänge 1 - 2 | max. 1 µs |
Ausgänge 3 - 4 | max. 50 µs |
Typ | |
Ausgänge 1 - 2 | push-pull |
Ausgänge 3 - 4 | high-side |
Schutzmaßnahmen | |
Kurzschlussfest | Ja |
Überlastfest | Ja |
Aussteuerung gegenüber Erdpotenzial | |
Ausgänge 3 - 4 | max. 30 V |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BAC0130.000-1Beschreibung:
- Digitales Mischmodul für Einbau in ACOPOSmulti Module
- 2 Eingänge +24 VDC
- 2 schnelle Ausgänge +24 VDC
- 2 Standard-Ausgänge +24 VDC, rücklesbar
Erforderliches Zubehör
Klemmen
8TB1110.20D-00 | Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung D: 1100110011 |
8TB1110.21D-00 | Federzugklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, Codierung D: 1100110011 |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8BAC0130.000-1) | EXE / 415 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8BAC0130.000-1) | EXE / 199 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0130.000-1 | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |