Allgemeines
Gebereingänge
Anzahl | 1 |
Anschluss, modulseitig | DSUB Stecker 15-polig |
Anzeigen | UP/DN-LEDs |
Potenzialtrennung | |
Geber - ACOPOSmulti | Nein |
Geberüberwachung | Ja |
max. Geberkabellänge | 75 m |
Sinus-Cosinus-Eingänge | |
Signalübertragung | Differenzsignale, symmetrisch |
Signalfrequenz (-3 dB) | DC bis 300 kHz |
Signalfrequenz (-5 dB) | DC bis 400 kHz |
Gleichtaktspannung | max. ±7 V |
Abschlusswiderstand | 120 Ω |
Auflösung | 12 Bit |
Geberversorgung
Position
Auflösung @ 1 VSS | Geberstrichzahl * 5700 |
Synchrone serielle Schnittstelle
Materialnummer:
8BAC0125.000-1Beschreibung:
- Interface für die Auswertung sinusförmiger Ausgangssignale
- Auswahl Funktionen und Protokolle durch Parametrierung (über eine übergeordnete Steuerung)
- SSI
- SSI mit Auswertung sinusförmiger Ausgangssignale
- EnDat 2.1
- BiSS
Optionales Zubehör
EnDat 2.1 Kabel
8BCE0005.1111A-0 | ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 5 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCE0007.1111A-0 | ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 7 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCE0010.1111A-0 | ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 10 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCE0015.1111A-0 | ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 15 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCE0020.1111A-0 | ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 20 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCE0025.1111A-0 | ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 25 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8BAC0125.000-1) | EXE / 782 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8BAC0125.000-1) | EXE / 196 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BAC0125.000-1 | PDF / 971 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti KC-Zertifikate | ZIP / 3 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |