Allgemeines
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig | DSUB Stecker 15-polig |
Anzeigen | UP/DN-LEDs |
Potenzialtrennung | |
Geber - ACOPOSmulti | Nein |
Geberüberwachung | Ja |
max. Geberkabellänge | 75 m |
Gebereingänge
Anzahl | 1 |
Sinus-Cosinus-Eingänge | |
Signalübertragung | Differenzsignale, symmetrisch |
Signalfrequenz (-3 dB) | DC bis 300 kHz |
Signalfrequenz (-5 dB) | DC bis 400 kHz |
Gleichtaktspannung | max. ±7 V |
Abschlusswiderstand | 120 Ω |
Auflösung | 12 Bit |
Geberversorgung
Referenzeingang
Signalübertragung | Differenzsignal, symmetrisch |
Differenzspannung für Low | ≤ -0,2 V |
Differenzspannung für High | ≥ +0,2 V |
Gleichtaktspannung | max. ±7 V |
Abschlusswiderstand | 120 Ω |
Endschaltereingänge
Anzahl | 2 |
Beschaltung | Source |
Eingangswiderstand | 1470 Ω |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSmulti | Nein |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingangsspannung | |
minimal | -12 V |
nominal | +5 V |
maximal | +20 V |
Schaltschwellen | |
Low | <0,8 V |
High | >2 V |
Schaltverzögerung | max. 100 μs |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BAC0124.000-1Beschreibung:
- SinCos Interface für Einbau in ACOPOSmulti Module
- Auswertung von Inkrementalgebern mit sinusförmigem Ausgangssignal
- Geberversorgung +5 V
- Anschluss für Endlagenschalter
- Anschluss für Temperaturfühler
Optionales Zubehör
SinCos Kabel
8BCS0005.1111A-0 | ACOPOSmulti SinCos Kabel, Länge 5 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², SinCos Stecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCS0007.1111A-0 | ACOPOSmulti SinCos Kabel, Länge 7 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², SinCos Stecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCS0010.1111A-0 | ACOPOSmulti SinCos Kabel, Länge 10 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², SinCos Stecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCS0015.1111A-0 | ACOPOSmulti SinCos Kabel, Länge 15 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², SinCos Stecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCS0020.1111A-0 | ACOPOSmulti SinCos Kabel, Länge 20 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², SinCos Stecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
8BCS0025.1111A-0 | ACOPOSmulti SinCos Kabel, Länge 25 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², SinCos Stecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8BAC0124.000-1) | EXE / 392 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8BAC0124.000-1) | EXE / 198 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0124.000-1 | PDF / 677 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |