Allgemeines
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig | DSUB Stecker 15-polig |
Anzeigen | UP/DN-LEDs |
Potenzialtrennung | |
Geber - ACOPOSmulti | Ja |
max. Geberkabellänge | |
Inkrementalgeber | 25 m |
Geberversorgung 5 V
Eingänge A, B, R
Inkrementalgeberbetrieb
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BAC0123.001-1Beschreibung:
- Inkrementalgeber Interface für Einbau in ACOPOSmulti Module
- Auswertung von Inkrementalgebern mit Push-, Pull- oder Push-Pull-Ausgängen ohne Komplementärsignal
- Auswertung von Inkrementalgebern mit symmetrischen, aber wenig belastbaren Push-Pull-Ausgängen
- Geberversorgung +5V
- Anschluss für Temperaturfühler
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8BAC0123.001-1) | EXE / 200 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0123.001-1 | PDF / 2 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |