Allgemeines
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig | DSUB Stecker 15-polig |
Anzeigen | UP/DN-LEDs |
Potenzialtrennung | |
Geber - ACOPOSmulti | Ja |
Geberüberwachung | Ja |
max. Geberkabellänge | 100 m |
Geberversorgung 5 V
Geberversorgung 24 V
Eingänge A, B, R, D
Inkrementalgeberbetrieb
SSI-Absolutwertgeberbetrieb
Codierung | Gray, Binär |
Baudrate | 390 kBaud |
Wortbreite | max. 31 Bit |
Differenzspannung | typ. 2,5 V |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
![](/fileadmin/8BAC0123.000-1.right-fa5ecd02.jpg)
Materialnummer:
8BAC0123.000-1Beschreibung:
- Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface für Einbau in ACOPOSmulti Module
- Auswertung von Inkremental-/SSI-Gebern mit Ausgangssignalen gemäß RS422
- Geberüberwachung
- Geberversorgung +5V und +24V
- Anschluss für Temperaturfühler
- Auswertung von Taststiften möglich
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8BAC0123.000-1) | EXE / 199 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0123.000-1 | PDF / 2 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |