Allgemeines
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig | DSUB Stecker 15-polig |
Anzeigen | UP/DN-LEDs |
Potenzialtrennung | |
Geber - ACOPOSmulti | Nein |
Geberüberwachung | Ja |
max. Geberkabellänge | 75 m |
Gebereingänge
Anzahl | 1 |
Sinus-Cosinus-Eingänge | |
Signalübertragung | Differenzsignale, asymmetrisch |
Signalfrequenz | DC bis 200 kHz |
Gleichtaktspannung | max. ±7 V |
Abschlusswiderstand | 120 Ω |
Auflösung | 12 Bit |
Geberversorgung
Asynchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung | RS485 |
Datenübertragungsrate | 9600 Bit/s |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8BAC0121.000-1Beschreibung:
- HIPERFACE Interface für Einbau in ACOPOSmulti Module
- Geberüberwachung
- Hohe Auflösung
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8BAC0121.000-1) | EXE / 201 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BAC0121.000-1 | PDF / 2 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |