Kurzbeschreibung
Wechselrichtermodul | Anschluss für zwei Servomotoren mit EnDat 2.2 Geber |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xADF7 |
Statusanzeigen | POWERLINK, Betriebszustand, Modulstatus, Motorinformationen |
Diagnose | |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Modultemperatur / Kühlertemperatur | Ja, per SW-Status |
Motorstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
POWERLINK | Ja, per Status-LED |
Potenzialtrennung | |
CPU - 24 VDC Versorgung | Nein |
CPU - Leistungsversorgung | Ja |
CPU - Motoranschluss | Ja |
CPU - Digitale Eingänge | Ja |
CPU - Triggereingänge | Ja |
CPU - Enableeingänge | Ja |
CPU - EnDat 2.2 Schnittstelle | Nein |
CPU - Motorhaltebremse | Nein |
CPU - POWERLINK | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Functional Safety | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
24 VDC Versorgung
Leistungsversorgung
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Anzahl | 1 |
verwendbar für | |
Achse 1 | Ja |
Achse 2 | Nein |
Nennspannung | 24 VDC |
Dauerstrom je Anschluss | 1 A |
max. Innenwiderstand | 0,3 Ω |
Schaltfrequenz | |
ohmsche Last | 100 Hz |
induktive Last | siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten" |
Schutzmaßnahmen | |
Überlast- und Kurzschlussschutz | Ja |
Kabelbruchüberwachung | Ja |
Unterspannungsüberwachung | Ja |
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung | <100 mA |
Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung | ≤23,5 V |
Schnittstellen
POWERLINK | |
Ausführung | RJ45 Buchse |
Potenzialtrennung | Ja |
Gebereingänge
Enableeingänge
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsspannung | 24 VDC ±25 % |
Eingangsstrom bei Nennspannung | typ. 60 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung | |
Enable 1 → 0, PWM off | |
maximal | 500 ms (Rev. < G0: 551 ms) |
Enable 0 → 1, Ready for PWM | |
maximal | 500 ms |
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus | 500 Veff |
Eingangskapazität | 10 nF (Rev. < G0: 100 µF) |
Digitale Eingänge / Triggereingänge
Anzahl | 2 |
Zusatzfunktionen | Als Triggereingang verwendbar |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Eingangsstrom bei Nominalspannung | ca. 7,5 mA |
Eingangswiderstand | ca. 3,2 kΩ |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Schaltverzögerung | |
steigende Flanke | [Zeitpunktaufnahme] typ. 52 µs |
fallende Flanke | [Zeitpunktaufnahme] typ. 53 µs |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOS | Ja, 500 Veff |
Eingang - Eingang | Ja, 500 Veff |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Nein |
senkrecht | Ja |
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 45 °C |
Lagerung | -25 bis 55 °C |
Transport | -25 bis 55 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85 %, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
![](/fileadmin/80VD100PD.Cxxx-xx.right-9a76e79f.jpg)
Materialnummer:
80VD100PD.C000-01Beschreibung:
- Ansteuerung für 2 Motoren
- 2 EnDat 2.2 Interface
- Motoranschluss: 24 bis 64 VDC ±25%, nominal 8 ARMS (maximal 10,6 ARMS)
- Schaltfrequenz: 5, 10 oder 20 kHz
- Volle Integration in Automation Studio und CNC
- Bedienung mittels PLCopen Funktionsbausteinen
- 2 Triggereingänge
- Anschluss für Motorhaltebremse
- Enable-Eingang
Erforderliches Zubehör
Batterien
80XB120A2.36-00 | 1x Lithium-Batterie 1/2 AA 3,6 V |
Feldklemmensätze
80XVD100PD.C0-01A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmicro Module 80VD100PD.xxxx-01: 1x 0TB1110.8010, 1x 0TB2105.9021, 1x 0TB2104.4021, 1x 0TB2104.4022, 1x 0TB2102.4021, 1x 0TB2102.4022 |
80XVD100PD.C0-01B | Federzugklemmensatz für ACOPOSmicro Module 80VD100PD.xxxx-01: 1x 0TB1110.8110, 1x 0TB2105.9121-01, 1x 0TB2104.4121-01, 1x 0TB2104.4122-01, 1x 0TB2102.4121-01, 1x 0TB2102.4122-01 |
Optionales Zubehör
Bremswiderstand
80XBR0055.010-11 | Bremswiderstand für ACOPOSmicro 5,5 Ω 100 W |
Feldklemmen
0TB1310.3100 | Zubehör Feldklemme, 3x 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
0TB1310.8110 | Zubehör Feldklemme, 3x 10-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch, mit Beschriftung |
Schlauchklemmen
80XSC0000.00-01 | Zubehör für ACOPOSmicro: 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 8-12 mm |
80XSC0000.00-10 | Zubehör für ACOPOSmicro: 10x Schlauchschelle, B 9 mm, D 8-12 mm |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (80VD100PD.C000-01) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (80VD100PD.C000-01) | EXE / 489 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmicro Anwenderhandbuch | PDF / 66 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmicro EPLAN P8 | EXE / 13 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP ACOPOSmicro Servo | ZIP / 15 MB |