Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 5 |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | AX1 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 2,50 mm² |
Materialnummer:
0TB2105.4121-01Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 5-polig, AX1, Federzugklemme 2,5 mm²
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |