Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Feldklemme
Anmerkung | Vibrationsschutz durch Schraubflansch, Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 6 |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 14 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,00 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
Materialnummer:
0TB1106.8110Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 6-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |