Allgemeines
RoHS konform | Ja |
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassungen |
Bremswiderstand
Dauerleistung | |
horizontal | 100 W |
Ohmscher Widerstand | 2,5 Ω ±10% |
max. Betriebsspannung | 1100 VDC |
Isolationsspannung Typprüfung | 3500 VAC |
Ausführung | |
RB1, RB2 | Anschlussdrähte 500 mm lang |
Temperaturmodelldaten
Thermischer Widerstand zwischen Bremswiderstand und Umgebung | 5,075 K/W |
Wärmekapazität des Heizdrahtes | 5,4 J/K |
max. zulässige Übertemperatur des Drahtwiderstandes | 558°C |
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
horizontal | Ja |
Schutzart nach EN 60529 | IP50 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 90°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 165 mm |
Höhe | 60 mm |
Tiefe | 31 mm |
Gewicht | 0,39 kg |
Materialnummer:
80XBR0025.010-11Beschreibung:
Bremswiderstand für Leistungsversorgungsmodul 80PS080X3.10-01 2,5 Ω 100 W
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmicro Anwenderhandbuch | PDF / 66 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 80XBR0025.010-11 | ZIP / 153 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |