Allgemeines
Modultyp | ACOPOS Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0x11E9 |
Steckplatz | Steckplätze 2, 3 und 4 |
Leistungsaufnahme | max. 1 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Ein-/Ausgänge
Anschluss, modulseitig | 12-polige Stiftleiste |
Anzeigen | 24 V - LED |
Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge | Einzeln als digitaler Ein- oder Ausgang konfigurierbar |
Spannungsversorgung
Spannungsüberwachung (24 V - LED) | Ja, Versorgungsspannung >18 V |
Verpolungsschutz | Ja |
Spannungsversorgung | |
minimal | 18 VDC |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Digitale Eingänge
Anzahl | max. 2 |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±50 V |
Beschaltung | Sink |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 8 mA |
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Potenzialtrennung | |
Kanal - ACOPOS | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Schaltverzögerung | |
Zähler | max. 5 µs |
digitaler Eingang | max. 55 µs (digital gefiltert) |
Ereigniszähler
Signalform | Rechteckimpulse |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Zähltiefe | 16 Bit |
Eingänge | |
Eingang 1 | Zähler 1 |
Eingang 2 | Zähler 2 |
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
Anzahl | max. 2 |
Ausgänge rücklesbar | Ja |
Dauerstrom | max. 45 mA |
Kurzschluss-Strom bei 24 V (bis zum Abschalten) | ca. 0,3 A |
Schaltfrequenz (ohmsche Last) | max. 100 kHz |
Schaltverzögerung | max. 5 µs |
Typ | Transistorausgänge push-pull |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOS | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Schaltspannung | |
minimal | 18 VDC |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schutz | |
Kurzschlussfest | Ja |
Überlastfest | Ja |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8AC131.60-1Beschreibung:
- Mischmodul für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
- 2 analoge Eingänge mit 12 Bit Auflösung und maximal 2 digitale Ein-/Ausgänge
- Digitale Ein-/Ausgänge einzeln umschaltbar
- Zählerfunktion
- Alle digitalen Ausgänge rücklesbar
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8AC131.60-1) | EXE / 191 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8AC131.60-1 | PDF / 762 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8AC131.60-1 | ZIP / 167 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS KC-Zertifikate | ZIP / 601 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |