Allgemeines
Modultyp | ACOPOS Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xA5C1 |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Nein |
Leistungsaufnahme | max. 3 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8AC114.60-2Beschreibung:
- POWERLINK Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
- integrierter 2fach-Hub für einfache Verdrahtung
- Für Kommunikation und Parametrierung der ACOPOS Servoverstärker bei komplexen und zeitkritischen Anwendungen
- Knotennummer über Schalter einstellbar
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00020 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m |
X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
X20CA0E61.00200 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 2 m |
X20CA0E61.00500 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 5 m |
X20CA0E61.00600 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 6 m |
X20CA0E61.01000 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 10 m |
X20CA0E61.01800 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 18 m |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (8AC114.60-2) | EXE / 399 KB | |
V3.0 HW Upgrade (8AC114.60-2) | EXE / 402 KB | |
V4.1 HW Upgrade (8AC114.60-2) | EXE / 254 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8AC114.60-2 | PDF / 2 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8AC114.60-2 | ZIP / 863 KB |