Allgemeines
Modultyp | ACOPOS P3 Einsteckmodul |
B&R ID-Code | F301 |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
max. Leistungsaufnahme | in Vorbereitung |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Geberversorgung
Eingänge A, B, R
Inkrementalgeberbetrieb
Signalform | Rechtecksignale |
Auswertung | 4-fach |
Eingangsfrequenz |
max. 6,25 MHz (RS422) max. 200 kHz (TTL 5V, HTL 12V) |
Zählfrequenz |
max. 25 MHz (RS422) max. 800 kHz (TTL 5V, HTL 12V) |
Referenzierfrequenz |
max. 6,25 MHz (RS422) max. 200 kHz (TTL 5V, HTL 12V) |
Flankenabstand |
min. 40 ns (RS422) min. 340 ns (TTL 5V, HTL 12V) |
max. Beschleunigung |
25 * 10^9 Inkremente / s^2 (RS422) 1.5 * 10^9 Inkremente / s^2 (TTL 5V, HTL 12V) |
Unterstützung
Motion System | |
mapp Motion | 5.3.0 und höher |
ACP10/ARNC0 |
5.3.0 und höher (RS422, HTL differentiell, HTL push-pull, HTL pull) 5.8.0 und höher (restliche Interfaces) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 82 mm |
Länge | 24 mm |
Tiefe | 103 mm |
Gewicht | 72 g |
Materialnummer:
8EAC0151.001-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Einsteckmodul, Inkrementalgeber Interface
Optionales Zubehör
Adapterkabel
8ECG00X4.3151D-0 | ACOPOS P3 Adapterkabel, Länge 0,4 m, für analoge Multigeberinterfaces und Inkrementalgeberinterfaces, 5x 2x 0,14 mm², Stecker IX 10-polig male auf DSUB 15-polig female |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (8EAC0151.001-1) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EAC0151.001-1 | PDF / 433 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS P3 KC-Zertifikate | ZIP / 2 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |