Allgemeines
Kurzbeschreibung | 3 digitale Multigeberschnittstellen in einem Modul |
Modultyp | ACOPOS P3 Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xF075 |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
max. Leistungsaufnahme |
P[W] = 15 V * (IGeber1[A] + IGeber2[A] + IGeber3[A]) + 3 W max. 16,5 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Geberschnittstellen
Unterstützung
Motion System | |
mapp Motion | 5.1.0 und höher |
ACP10/ARNC0 | 5.01.0 und höher |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | -25 bis 55°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8EAC0150.003-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Einsteckmodul, 3 digitale Multigeberinterfaces
Optionales Zubehör
Adapterkabel
8ECF00X4.1241C-0 | ACOPOS P3 Adapterkabel für digitale Geberschnittstelle, Länge 0,4 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², DSUB 9-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (8EAC0150.003-1) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EAC0150.003-1 | PDF / 490 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS P3 KC-Zertifikate | ZIP / 2 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |