Allgemeines
Modultyp | ACOPOS P3 Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xF037 |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
Leistungsaufnahme | typ. 1,5 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Ein-/Ausgänge
Anschluss, modulseitig | 30-polige Stiftleiste |
Anzeigen | keine |
Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge |
Ein-/Ausgang 1 - 8: einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar Ein-/Ausgang 9 - 10: paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar |
Inkrementalgeber
Zähltiefe | 16 bit |
Eingangsfrequenz | max. 125 kHz |
Auswertung | 4-fach |
Signalform | Rechteck |
Geberüberwachung | Ja |
Zählfrequenz | max. 500 kHz |
Referenzierfrequenz | max. 125 kHz |
Flankenabstand | min. 0,64 µs |
Eingänge | |
Eingang 1 | Kanal A |
Eingang 2 | Kanal B |
Eingang 3 | Referenzimpuls R |
Spannungsversorgung
Verpolungsschutz | Ja |
Spannungsversorgung | |
minimal | 18 VDC |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Digitale Eingänge
Ereigniszähler
Signalform | Rechteckimpulse |
Eingangsfrequenz | max. 125 kHz |
Zähltiefe | 16 bit |
Eingänge | |
Eingang 1 | Zähler 1 |
Eingang 2 | Zähler 2 |
Digitale Ausgänge
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 82 mm |
Höhe | 24 mm |
Tiefe | 103 mm |
Gewicht | 79 g |
Materialnummer:
8EAC0130.000-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Einsteckmodul, 8 digitale E/A 24 V (4x 400 mA, 4x 100 mA) einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; 2 digitale E/A 24 V 2 A paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar; Feldklemme 8TB0230.221A-00 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Klemmen
8TB0230.221A-00 | Push-in-Klemme 30-polig, zweireihig, Rastermaß: 2,54 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (8EAC0130.000-1) | EXE / 218 KB | |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0130.000-1) | EXE / 599 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EAC0130.000-1 | PDF / 533 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (8EAC0130.000-1) | EXE / 1 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS P3 KC-Zertifikate | ZIP / 2 MB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |