Allgemeines
Elektrische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 34 mm |
Länge | 117 mm |
Höhe | 66 mm |
Gewicht | ca. 1900 g |
Materialnummer:
9A0100.15Beschreibung:
USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil), 2x 12 V, 2,2 Ah, für Batterieeinheit 9A0100.14
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Materialsicherheitsdatenblatt | PDF / 118 KB | |
USV Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |