Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,8 |
Nennleistung PN [W] | 1319 |
Nennstrom IN [A] | 2,89 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 3,2 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 3,3 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 11,3 |
Maximalstrom Imax [A] | 15 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,97 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 58,64 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 5,3 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 12,4 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,34 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 38 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1,1 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 3,8 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0,6 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Optionen
Anschlusstechnik | Einkabellösung |
Anschlussrichtung | drehbar, EKL |
Geber | D8 2.2 induktiv singleturn |
Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LSAA4.D8045S000-3Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 4500 min-1 Stillstandsmoment: 3,200 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Einkabellösung Drehbar, Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 60 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; ohne Wellendichtring; 560 VDC Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D8 2.2 ind. singlet.
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSAA4.D8045S000-3) | EXE / 610 KB | |
V6.0 DT Upgrade (8LSAA4.D8045S000-3) | EXE / 583 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |