Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1100 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 160 |
Nennleistung PN [W] | 18431 |
Nennstrom IN [A] | 35,7 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 175 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 39 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 405 |
Maximalstrom Imax [A] | 101 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 4,61 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 300 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,42 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 14,6 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 35,667 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 23,8 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 580 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 125 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0440 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSM84.ee011ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |