Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 375 |
Nennleistung PN [W] | 78540 |
Nennstrom IN [A] | 147 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 480 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 190 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1050 |
Maximalstrom Imax [A] | 455 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,61 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 179 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,038 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,96 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 48,3 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 39 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 2200 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 285 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
Masse der Bremse [kg] | 29 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90 |
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSL95.ee020ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |