Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 245 |
Nennleistung PN [W] | 51313 |
Nennstrom IN [A] | 100 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 325 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 134 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 700 |
Maximalstrom Imax [A] | 320 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,51 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 172 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,064 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,8 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 42,313 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 48,8 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1500 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 230 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
Masse der Bremse [kg] | 29 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSL92.ee020ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |