Nenndrehzahl nN [min-1]
|
5000
|
Polpaarzahl
|
4
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
0,86
|
Nennleistung PN [W]
|
450
|
Nennstrom IN [A]
|
1,02
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
1
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
1,29
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
4,41
|
Maximalstrom Imax [A]
|
6,9
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
8000
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
0,85
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
33,62
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
21,417
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
37,5
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
1,751
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
24
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
0,33
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
4,1
|