Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
Verlustleistung | - |
max. Nennspannung | 3x 240 VAC + 10 % |
Filternennstrom | 15 A |
max. Fehlerstrom | 100 mA |
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | - |
Schutzart nach EN 60529 | - |
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 | 93% |
Umgebungstemperatur | 50°C |
max. Aufstellungshöhe | - |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | - |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 1,44 kg |
Einbau | Unter dem Frequenzumrichter |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT015.100-1Beschreibung:
15 A EMV-Filter für ACOPOSinverter S44 (3-phasig 200-240 V, 1,5-2,2 kW).