Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
max. Nennspannung | 3x 480 VAC +10% |
Filternennstrom | 12 A |
max. Fehlerstrom | |
bei 200 bis 240 VAC | 4 mA |
bei 380 bis 480 VAC | 7 mA |
Verlustleistung | |
bei 200 bis 240 VAC | 10 W |
bei 380 bis 480 VAC | 5 W |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -40 bis 65°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 2,2 kg |
Einbau | Unter oder neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT012.300-1Beschreibung:
12 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 200-240 V, 0,37-1,5 kW und 380-480 V, 0,75-2,2 kW).
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/ STEP 8I0FT012.300-1 | ZIP / 462 KB |