Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 1 |
Übersetzung i | 4 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 600 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 960 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 1300 |
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 | 6,65 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 850 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 650 |
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] | 6500 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 3 |
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als | 1 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 44 |
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] | 0 |
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] | 0 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 11400 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 12500 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 13200 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 15000 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 68 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 98 |
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] | -25 |
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] | 90 |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP 65 |
Gewicht m [kg] | 16 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 12,16 |
Materialnummer:
8GP65-142hh004klmmBeschreibung:
Koaxiales PG, i = 004, 1 stufig, IP 65