Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
7MM432.70-1Beschreibung:
2003 Motorbrückenmodul, zwei Motor-(H)-Brücken, 10 bis 30 VDC @ 4 A, Spitzenstrom bis 8 A (max. 2 s), integrierter Stromregler mit elektrischem Überstromschutz, 12 digitale Eingänge 24 V, optional zur Endlagenüberwachung und Positionserfassung nutzbar (Zählerfunktionen, 20 kHz A/B/R Auswertung), Feldklemmen 1x TB710 und 1x TB718 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 7MM432.70-1 | PDF / 2 MB |