7DI135.70

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
7DI135.70
Beschreibung:
2003 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge 24 VDC, Sink, Inkrementalgeberbetrieb: 50 kHz, Ereigniszählerbetrieb: 100 kHz, 1 Komparator-Ausgang 24 VDC, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7DI135.70 PDF / 518 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo