Allgemeines
Controller
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt |
Ausführung | DSUB, 9-polig, male |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
COM2 | |
Typ | RS232/422/485, galvanisch getrennt |
Ausführung | DSUB, 9-polig, male |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
CompactFlash Slot 1 | |
Typ | Typ I |
CompactFlash Slot 2 | |
Typ | Typ I |
USB | |
Anzahl | 5 |
Typ | USB 2.0 |
Anschluss | an jede USB Typ A Schnittstelle |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | je Schnittstelle max. 500 mA bzw. 1 A |
Ethernet | |
Anzahl | 2 |
Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
max. Baudrate | 1000 MBit/s |
Panel/Monitor-Schnittstelle | |
Ausführung | DVI-I |
Typ | SDL/DVI/Monitor |
POWERLINK | |
Anzahl | 1 |
Knotenschalter | 2 |
Status-LED | Ja |
CAN | |
Anzahl | 1 |
Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
Knotenschalter | Ja |
Status-LED | Ja |
Terminierungswiderstand | Ja, über Schalter aktivierbar |
Einschübe
PCIec Slots | |
Anzahl | 1 |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Nennstrom | 5 A |
Einschaltstrom | typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs |
Einsatzbedingungen
Fallhöhe | 0,25 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | komponentenabhängig |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | komponentenabhängig |
Lagerung | komponentenabhängig |
Transport | komponentenabhängig |
Vibration | |
Betrieb | 2 bis 9 Hz: 0,3 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,1 g |
Lagerung | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g / 200 bis 500 Hz: 1,5 g |
Transport | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g / 200 bis 500 Hz: 1,5 g |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m (komponentenabhängig) |
Materialnummer:
5PC820.SX01-01Beschreibung:
- Speziell für den gemeinsamen Betrieb mit ACOPOSmulti entwickelt
- Wandmontage
- 1 PCI Express compact Slot
- SRAM 1 MByte onboard
- Integrierte Feldbusschnittstellen POWERLINK und CAN
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC800.B945-10 | Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-11 | Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-12 | Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-13 | Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
5PC800.B945-14 | Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C. |
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Kühlkörper
5AC802.HS00-00 | APC820 Netzteil mit Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423. |
5AC802.HS00-01 | APC820 Netzteil mit Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400. |
Optionales Zubehör
Einsteckkarten
5ACPCC.ETH0-00 | PCIec Ethernet Card 1x 10/100/1000 Für APC820 und PPC800. |
5ACPCC.MPL0-00 | PCIec POWERLINK Card, 2 POWERLINK Schnittstellen, 512 kByte SRAM; für APC820 und PPC800. |
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (5PC820.SX01-01) | EXE / 659 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5PC820.SX01-01) | EXE / 735 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 820 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC820 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR) | ZIP / 633 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5PC820.SX01-01 | ZIP / 5 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI .NET SDK | ZIP / 1 MB | |
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit | ZIP / 5 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 4 MB | |
HMI Diagnose Programm (WES7, Win7, Win8.1, Win10) | ZIP / 2 MB |