Allgemeines
Anzahl der Lüfter | 2 |
Drehzahl | max. 4300 rpm ±12,5% |
Geräuschpegel | 32 dB |
Lebensdauer | 60000 Stunden bei 40°C |
Typ | doppelt kugelgelagert |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Lüfter | |
Breite | 70 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 15 mm |
Materialnummer:
5PC810.FA02-01Beschreibung:
APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX02-00 ab Revision D0.
Optionales Zubehör
Zubehör
5AC801.FA02-00 | APC810 Ersatz Lüfterfilter für 5PC810.SX02-00; 5 Stk. |