Aktuelles
Academy
Karriere
Downloads
Über uns
Über uns
Philosophie
Presse
Pressekontakt
Blog
E-Mail-Service von B&R
Aktuell
Standorte
Karriere
Kontakt
Lehre
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
Halbleiter & Elektronik
Konsumgüter
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
Mobile Maschinen
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
History
B&R-Lösungen mit OPC UA
B&R solutions with OPC UA over TSN
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
Offene Robotermechaniken
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
5PC800.BM45-00
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader
embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ
Intel® Core™2 Duo T9400
Taktfrequenz
2530 MHz
Anzahl der Kerne
2
Architektur
45 nm
L1 Cache
32 kByte
L2 Cache
6 MByte
Externer Bus
1066 MHz
Intel 64 Architecture
Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Ja
Erweiterter Befehlssatz
G4 Architecture, SSE, SSE2, SSE3
Chipsatz
Intel® GM45
Intel® 82801 (ICH9M-E)
Echtzeituhr
Genauigkeit
bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert
Ja
Speichersockel
Typ
DDR3
Speichergröße
max. 8 GByte
Grafik
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 4500MDH
Speicher
bis zu 384 MByte
Farbtiefe
max. 32 Bit
Auflösung
DVI
2x Intel compliant SDVO Ports
RGB
300 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @70 Hz (QXGA)
Massenspeicherverwaltung
4x SATA
Power Management
ACPI 3.0 mit Batterie Support
Materialnummer:
5PC800.BM45-00
Beschreibung:
Intel® Core™ 2 Duo T9400 2,53 GHz
Intel® GM45 Chipsatz
2x DDR3 Speichersockel
Intel® GMA 4500MDH
AMI BIOS
Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards
5MMDDR.2048-02
SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500
5MMDDR.4096-02
SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5PC800.BM45-00)
2.1.0.0 (26.07.2021)
EXE
/
1 MB
Zum Download einloggen
BIOS
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade GM45
1.18 (22.10.2014)
1.17 (25.05.2012)
1.16 (07.03.2012)
1.15 (30.11.2011)
1.13 (01.02.2011)
1.11 (23.07.2010)
1.10 (23.07.2010)
ZIP
/
617 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch
1.40 (13.04.2016) - DE
1.38 (17.03.2015) - DE
1.38 (30.04.2015) - EN
1.37 (22.10.2014) - DE
1.37 (19.01.2015) - EN
1.36 (07.02.2014) - DE
1.36 (27.03.2014) - EN
1.35 (03.02.2014) - DE
1.30 (20.08.2013) - DE
1.30 (16.10.2013) - EN
1.28 (21.05.2013) - DE
1.28 (06.06.2013) - EN
1.27 (19.03.2013) - DE
1.26 (13.12.2012) - DE
1.26 (13.12.2012) - EN
1.22 (11.07.2012) - DE
1.22 (26.09.2012) - EN
1.20 (24.05.2012) - DE
1.20 (24.05.2012) - EN
1.14 (19.07.2011) - DE
1.14 (19.07.2011) - EN
1.13 (01.06.2011) - DE
1.13 (01.06.2011) - EN
1.12 (19.04.2011) - DE
1.12 (19.04.2011) - EN
1.11 (06.12.2010) - DE
1.11 (14.12.2010) - EN
1.10 (16.08.2010) - DE
1.10 (16.08.2010) - EN
1.05 (24.03.2010) - DE
1.05 (29.03.2010) - EN
1.00 (09.02.2010) - DE
1.00 (09.02.2010) - EN
PDF
/
31 MB
Zum Download einloggen
Panel PC 800 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch
1.25 (14.04.2016) - DE
1.21 (20.03.2015) - DE
1.21 (05.05.2015) - EN
1.20 (03.12.2014) - DE
1.20 (09.02.2015) - EN
1.16 (17.02.2014) - DE
1.16 (09.04.2014) - EN
1.15 (03.02.2014) - DE
1.10 (20.08.2013) - DE
1.10 (23.10.2013) - EN
1.08 (28.05.2013) - DE
1.08 (09.07.2013) - EN
1.07 (19.03.2013) - DE
1.06 (14.03.2013) - DE
1.01 (25.09.2012) - DE
1.01 (25.09.2012) - EN
1.00 (11.06.2012) - DE
1.00 (11.06.2012) - EN
PDF
/
21 MB
Zum Download einloggen
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen)
Version (Datum)
Download
APC EPLAN P8 ab V2.4
4.0.2 (13.07.2021)
4.0.1 (14.12.2020)
EXE
/
99 MB
Zum Download einloggen
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:
OK