Allgemeines
Controller
SRAM | |
Anmerkung | - |
Display
Schnittstellen
Tasten
Funktionstasten | Nein |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Nein |
Lebensdauer | - |
Lichtstärke der LED | - |
Einschübe
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Nennstrom | 3,8 A |
Einschaltstrom | typ. 10 A, max. 40 A für < 300 μs |
Galvanische Trennung | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | komponentenabhängig |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | komponentenabhängig |
Lagerung | komponentenabhängig |
Transport | komponentenabhängig |
Vibration | |
Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Lagerung | 30 g, 15 ms |
Transport | 30 g, 15 ms |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5PC720.1906-00Beschreibung:
Panel PC 720 19" SXGA; 0 PCI Slots, 19" SXGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); Anschlüsse für 2x RS232, 3x USB 2.0, Monitor, 2x Ethernet 10/100, AC97 Sound, PS/2 Tastatur/Maus; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC. Stecker für Spannungsversorgung geson- dert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC600.X945-00 | CPU Board Intel Atom, 1600 MHz, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 1 Sockel für SO-DIMM DDR2 RAM Modul |
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.1024-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300 |
5MMDDR.2048-01 | SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300 |
Kühlkörper
5AC700.HS01-03 | Panel PC Kühlkörper für CPU Boards mit Atom 1600 MHz. |
Optionales Zubehör
Laufwerke
5AC600.CFSI-00 | CompactFlash Slot (Add-on) Zum Einbau in einen APC620 oder Panel PC. |
5AC600.HDDI-05 | 40 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
5AC600.HDDI-06 | 80 GByte Hard Disk (Add-on) 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Für APC620 und PPC700. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Harddisk. |
Lüfter Kit
5PC700.FA00-01 | Panel PC Lüfter Kit Für Panel PC 700 10,4", 12,1", 15", 17" und 19" mit 0 PCI Steckplätzen. |
Serialadapter
5AC600.485I-00 | RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
5AC600.CANI-00 | CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 5PC720.1906-00 | EXE / 428 KB | |
V3.0 HW Upgrade (5PC720.1906-00) | EXE / 442 KB | |
V3.0 HW Upgrade (5PC720.1906-00) | EXE / 442 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5PC720.1906-00) | EXE / 346 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 700 Anwenderhandbuch | PDF / 13 MB | |
Panel PC 700 mit 945GME N270 CPU Board Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) | ZIP / 434 KB |