Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x X2X Link Master, 1x Ethernet POWERLINK Managing oder Controlled Node |
Allgemeines
Ready-Relais | Schließer und Öffner, max. 30 VDC, max. 10 A |
Statusanzeigen | Status der POWERLINK Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2 |
Diagnose | |
Busfunktion (IF2) | Ja, per Status LED und SW Status |
Datenverkehr (IF1) | Ja, per Software Status |
Stationsstatus (IF2) | Ja, per Status LED und SW Status |
Leistungsaufnahme | 4,0 W |
Potenzialtrennung | |
IF1 - IF2 | Ja |
PC - IFx | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
SRAM | 1 MByte, batteriegepuffert |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | X2X Link Master |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
Schnittstelle IF2 | |
Feldbus | Ethernet POWERLINK |
Typ | 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3) |
Ausführung | geschirmter RJ45 Port |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 im eingebauten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 55°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 0 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemmen 2x TB704 gesondert bestellen Lithium Batterie im Lieferumfang enthalten |
Steckplatz | Standard PCI Half Size Modul, Plug & Play |
Installation in | |
B&R Automation PC APC6xx | Ja |
B&R Panel PC | Ja |
Desktop PC | Ja |
Materialnummer:
5LS189.6Beschreibung:
Logic Scanner POWERLINK, PCI Half Size Modul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing- oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potentialgetrennt, 1 MByte SRAM (Automation Runtime), Feldklemmen 2 x TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 5LS189.6 | PDF / 6 MB |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (5LS189.6) | EXE / 537 KB | |
V3.0 HW Upgrade (5LS189.6) | EXE / 537 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |