Allgemeines
Schnittstellen
Panel/Monitor-Schnittstelle | |
Panel IN | SDL |
Panel OUT | SDL |
Elektrische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Fixierschrauben | |
Anzahl | 2 |
max. Anzugsmoment | 0,5 Nm |
Materialnummer:
5DLSDL.1000-01Beschreibung:
- Steckbar in allen Automation Panel 900
- Anschlüsse für SDL IN und SDL OUT
Der SDL Transceiver bietet die Möglichkeit, an das erste Automation Panel ein weiteres anzuschließen. Im zweiten Segment kann wieder eine Distanz von max. 40 m überbrückt werden, wobei die maximale Distanz von der Auflösung begrenzt wird. Zum Erreichen der maximalen Segmentlänge sind Kabel mit einem Extender zu verwenden, wobei der Extender als Verstärker fungiert und im Kabel implementiert ist. Es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.
Erforderliches Zubehör
SDL Kabel 45° Anschluss
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m |
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m |
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m |
SDL Kabel flex
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel flex - 1,8 m |
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel flex - 5 m |
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel flex - 10 m |
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel flex - 15 m |
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel flex - 20 m |
5CASDL.0250-03 | SDL Kabel flex - 25 m |
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel flex - 30 m |
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel flex mit Extender - 30 m |
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel flex mit Extender - 40 m |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1000-01) | EXE / 285 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |