Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | AWG 17 |
Außenmantel | |
Farbe | grau |
Steckverbindung
Typ | ODU Minisnap 3-polig |
Steckzyklen | 2000 |
Kontakte | vergoldet |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 500 V |
Strombelastbarkeit | 16 A bei 25°C |
Leiterwiderstand | |
AWG 17 | ≤ 19,5 Ω/km |
Isolationswiderstand | min. 200 MΩ/km bei 20°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 25 m ±230 mm |
Durchmesser | max. 6,6 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
flexible Verlegung | ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
Beweglichkeit | flexibel |
Gewicht | ca. 1700 g |
Materialnummer:
5CAPWR.0250-20Beschreibung:
Die Spannungsversorgungskabel 5CAPWR.0xxx-20 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |