5AC801.SDL0-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Schnittstellen
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-D Buchse
Typ SDL/DVI
Materialnummer:
5AC801.SDL0-00
Beschreibung:

Mit einer AP Link Grafikadapter Steckkarte ist es möglich einen 2-ten Grafikstrang zu realisieren. Bei diesem stehen die Signale DVI und SDL zur Verfügung. RGB Signale werden nicht unterstützt. Details sind den Technische Daten des verwendeten CPU Boards zu entnehmen.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC801.SDL0-00) EXE / 341 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo