Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5A5000.01Beschreibung:
ISA 16 Bit Schnittstellenkarte mit 2 seriellen Schnittstellen, Dallas Hardware Security Key, CAN Bus Interface, 256 kB SRAM (Batteriegepuffert).1 PcCard Slot (Typ I, II und III). Zum Betrieb einer ATA Karte (PcCard bzw. Compact Flash) unter Windows NT ist zusätzliche Software (z.B. Cardware) erforderlich.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |