Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Steckverbindung
Typ | ODU Rundstecker mit Push-Pull Verriegelung |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 74 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Gewicht | 172,3 g |
Materialnummer:
4MPBYP.0000-10Beschreibung:
Mobile Panel Brückenstecker Push Pull für Schaltschrankkabel 5CAMPC.0020-10, 5CAMPC.0020-11.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |