0AC916.9
|
Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC
|
4A0007.00-000
|
PANELWARE Zubehörsatz, blau
|
4D1022.00-090
|
PANELWARE Display-Modul, blau LC-Display, 2 x 20 Zeichen Schrifthöhe: 5,0 mm, schwarz auf gelb Hintergrundbeleuchtung
|
4D1044.00-090
|
PANELWARE Display-Modul, blau LC-Display, 4 x 40 Zeichen Schrifthöhe: 4,3 mm, schwarz auf gelb Hintergrundbeleuchtung
|
4D1084.00-090
|
PANELWARE Grafik Display-Modul, blau LC-Display, grafikfähig 8 x 40 Zeichen oder 64 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiss Hintergrundbeleuchtung
|
4D1165.00-490
|
PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, quer 47 Tasten, davon 30 mit LED
|
4D1166.00-490
|
PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, hochkant 47 Tasten, davon 30 mit LED
|
4D1167.00-490
|
PANELWARE Grafik Display-Tableau mit Rastertouch, LC-Display,grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung, integrierter Rastertouch mit 4 x 8 Feldern IP65 Aluminiumfront 24 Tasten, davon 8 mit LED
|
4D2022.00-090
|
PANELWARE Display-Modul, blau VF-Display, 2 x 20 Zeichen Schrifthöhe: 5,0 mm, grün
|
4D2024.00-090
|
PANELWARE Display-Modul, blau VF-Display, 2 x 40 Zeichen Schrifthöhe: 5,0 mm, grün
|
4E0011.01-090
|
PANELWARE Tastenmodul, blau 16 Tasten mit LED
|
4E0021.01-090
|
PANELWARE Tastenmodul, blau 12 Tasten als Ziffernblock 4 Tasten mit LED
|
4E0031.01-090
|
PANELWARE Tastenmodul, blau 8 Tasten mit LED 1 Feld für Firmenlogo
|
4E0041.01-090
|
PANELWARE Tastenmodul, blau 4 Tasten mit LED 4 Felder für zusätzliche Informationen
|
4E0050.01-090
|
PANELWARE Sonder-Tastenmodul, blau Blindmodul
|
4E0060.01-090
|
PANELWARE Sonder-Tastenmodul, blau NOTAUS-Schalter
|
4E0070.01-090
|
PANELWARE Sonder-Tastenmodul, blau 1 Schlüsselschalter 1 Ein-/Aus-Schalter
|
4E0080.01-090
|
PANELWARE Sonder-Tastenmodul, blau 2 Taster, beschriftet mit START und STOP 1 Feld für Firmenlogo
|