3NC352.6

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 3 Wegmesseingänge/-ausgänge, 3 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang, Sonderfunktionen
Allgemeines
Diagnose Modulstatus, Wegaufnehmer, Ausgang Ja, per Status LED und SW Status
Statusanzeigen Modulstatus, Wegaufnehmerfunktion pro Kanal, I/O Funktion pro Kanal
Leistungsaufnahme
24 VDC 1,7 W
5 VDC 2,3 W
gesamt 4,0 W
Potenzialtrennung
Ein-/Ausgang - SPS Ja
Eingang - Ausgang Nein
Geber - Ein-/Ausgang Nein
Geber - Geber Nein
Geber - SPS Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Digitale Eingänge
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware ≤ 12 µs
Zusatzfunktionen 32 Bit Ereigniszähler, 32 Bit AB Zähler, Torzeit- oder Periodendauermessung
Wegmesseingänge/-ausgänge
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
Ausgänge 1,6 µs Dauer Init Impuls
Geberversorgung 24 VDC externe Versorgung, Verteilung an die Geber- und Kurzschlusssicherung durch NC352, mit konfigurierbarer Über-/Unter-Spannungsüberwachung (±10 %, ±15 %, ±20 %, ±25 %)
Mehrmagnetmessung Ja, max. 4 Magnete insgesamt
unterstützte Gebertypen Ultraschall-Weggeber mit RS422 Schnittstelle (Start/Stopp, Stopp, Torzeit)
Eingänge
Genauigkeit ±25 ppm ±5 ppm/Jahr
Geschwindigkeitsmessung Auflösung = 0,1 mm/s, Messbereich = ±209,7 m/s
Wegmessung Auflösung = 0,01 mm, Messbereich = ±20,97 m
Digitale Ausgänge
Ausgangsnennstrom 20 mA
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung, PTC im Modul
Sensorversorgung Extern
Zusatzfunktionen Schneller Komparatorausgang (5 µs)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 2x TB708 gesondert bestellen
Abmessungen
Breite System 2005 einfachbreit
Steckbar auf
Basiseinheit Ja
Erweiterungseinheit Ja
Materialnummer:
3NC352.6
Beschreibung:
2005 Ultraschall Wegmessmodul, 3 Eingänge für Ultraschallgeber, 3 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, konfigurierbar als Ereigniszähler oder zur Torzeit-/Frequenzmessung oder als Inkrementalgeber Eingang, 1 digitaler Ausgang, 24 VDC, 20 mA, Feldklemme TB708 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB708.91 Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3NC352.6 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo