Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x X2X Link Master, 1x Ethernet POWERLINK Managing oder Controlled Node |
Allgemeines
LEDs | X2X Link Rx/Tx, POWERLINK |
B&R ID-Code | 0x13E2 |
LEDs | |
Anzahl | 6 |
Statusanzeigen |
Daten senden/empfangen für IF1 Status der POWERLINK Station, Netzwerkaktivität, Link/Collision für IF2 |
Diagnose | |
Busfunktion (IF2) | Ja, per Status LED und SW Status |
Datenverkehr (IF1) | Ja, per Status LED und SW Status |
Stationsstatus (IF2) | Ja, per Status LED und SW Status |
Leistungsaufnahme | |
3,3 VDC | 2,3 W |
5 VDC | 0,5 W |
gesamt | 2,8 W |
Potenzialtrennung | |
IF1 - IF2 | Ja |
SPS - IFx | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen |
Steckplatz | Einschub z. B. in CP360 |
Materialnummer:
3IF789.9Beschreibung:
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (3IF789.9) | EXE / 508 KB | |
V3.0 HW Upgrade (3IF789.9) | EXE / 508 KB | |
V4.0 HW Upgrade (3IF789.9) | EXE / 423 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF789.9 | PDF / 671 KB |