Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
3IF671.9Beschreibung:
2005 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 1 CAN Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 | Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704) |
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (3IF671.9) | EXE / 281 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF671.9 | PDF / 400 KB |