Kurzbeschreibung
Bus Controller | Profibus DP Master |
Allgemeines
Statusanzeigen | Daten senden/empfangen für RS232, Busfunktion, Modulstatus |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status LED |
Busfunktion | Ja, per Status LED |
RS232 Datenverkehr | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 1,1 W |
5 VDC | 4,4 W |
gesamt | 5,5 W |
Potenzialtrennung | |
IF1 - IF2 | Ja |
SPS - IF1 | Nein |
SPS - IF2 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | Feldbuskonfigurator Online Schnittstelle RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
max. Übertragungsrate | 9,6 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Feldbus | Profibus DP Master |
Typ | RS485 |
Ausführung | 9-polige DSUB Buchse |
Anzahl Slaves | 125 |
max. Übertragungsrate | 12 MBit/s |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 55°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldbuskonfigurator gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckplatz | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Nein |
Materialnummer:
3EX450.66-1Beschreibung:
2005 Bus Controller, Profibus DP Master, galvanisch getrennte RS485 Schnittstelle, max. 12 MBit/s, max. 3,5 kByte Eingangsdaten und max. 3,5 kByte Ausgangsdaten, RS232 Konfigurations-Schnittstelle
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3EX450.X Bus Controller | PDF / 216 KB |