Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 4 analoge Eingänge, 4 analoge Ausgänge |
Allgemeines
Statusanzeigen | Wandlerfunktion, Startimpuls für Software Taktung |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per SW Status |
Wandler | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
24 VDC | 5,0 W |
5 VDC | 1,5 W |
gesamt | 6,5 W |
Potenzialtrennung | |
Kanal - Kanal | Nein |
Kanal - SPS | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Analoge Eingänge
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen |
Abmessungen | |
Breite | System 2005 einfachbreit |
Steckbar auf | |
Basiseinheit | Ja |
Erweiterungseinheit | Ja |
Materialnummer:
3AM051.6Beschreibung:
2005 Analoges Mischmodul, 4 Eingänge, 0 bis 20 mA, 12 Bit, 4 Ausgänge, 0 bis 20 mA, 12 Bit, Feldklemme 1x TB170 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (3AM051.6) | EXE / 398 KB | |
V3.0 HW Upgrade (3AM051.6) | EXE / 397 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3AM051.6 | PDF / 470 KB |